Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
170-00060 |
170-00090 |
170-00120 |
170-00300 |
170-01109 |
170-10300 |
170-11200 |
170-11500 |
170-12000 |
170-12500 |
170-15000 |
170-41600 |
170-42000 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Caratteristiche del tubo intrecciato | Diametro del fascio (min.) (mm) | Ø fascio (max.) (mm) | Intervallo di Ø del fascio | Certificazione | Proprietà di protezione antincendio | N. componente produttore | Materiale (dettagli) | Materiale | Temperatura max. (°C) | Temperatura min. (°C) | Gamma di temperature di esercizio (°C) | Conformità a RoHS | Gamma di temperatura (°C) | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.61 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | privo di alogeni|molto flessibile|Non abrasivo | 3 | 10 | Da 3 fino a 10 mm | - | - | 170-00060 | - | Poliestere | +150 | -50 | - | Sì | - | HEGPX06-PET-BK | ||
294.05 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 9 giorni | privo di alogeni|molto flessibile|Non abrasivo | 5 | 16 | Da 5 fino a 16 mm | - | - | 170-00090 | - | Poliestere | +150 | -50 | - | Ja | - | HEGPX09-PET-BK (100) | |
370.57 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | privo di alogeni|molto flessibile|Non abrasivo | 6 | 19 | Da 6 fino a 19 mm | - | - | 170-00120 | - | Poliestere | +150 | -50 | - | Ja | - | HEGPX12-PET-BK (100) | |
403.37 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 15 giorni | privo di alogeni|molto flessibile|Non abrasivo | 19 | 45 | Da 19 fino a 45 mm | - | - | 170-00300 | - | Poliestere | +150 | -50 | - | Ja | - | HEGPX30-PET-BK (50) | |
661.36 € | 15 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | autosigillante|privo di alogeni|Non abrasivo | 38 | 50 | Da 38 fino a 50 mm | - | Corrisponde FMVSS-302. autoestinguente | 170-01109 | Poliestere (PET) | Poliestere | +125 | -50 | -70 - +125 | Ja | -70 - +125 | Twist-In-FR 50-PET-BK | |
2.05 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | molto flessibile|Non abrasivo|privo di alogeni | 1 | 5 | Da 1 fino a 5 mm | - | - | 170-10300 | - | Poliestere | - | - | - | Sì | - | HEGP03-PET-BK | ||
322.48 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | Non abrasivo|Privo di alogeni|Molto flessibile | 8 | 17 | Da 8 fino a 17 mm | - | - | 170-11200 | - | Poliestere | - | - | - | Ja | - | HEGP12-PET-BK | |
436.17 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | molto flessibile|Non abrasivo|privo di alogeni | 10 | 20 | Da 10 fino a 20 mm | - | - | 170-11500 | - | Poliestere | - | - | - | Ja | - | HEGP15-PET-BK | |
224.08 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | molto flessibile|Non abrasivo|privo di alogeni | 14 | 26 | Da 14 fino a 26 mm | - | - | 170-12000 | - | Poliestere | - | - | - | Ja | - | HEGP20-PET-BK | |
278.76 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | molto flessibile|Non abrasivo|privo di alogeni | 18 | 34 | Da 18 fino a 34 mm | - | - | 170-12500 | - | Poliestere | - | - | - | Ja | - | HEGP25-PET-BK | |
632.93 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 15 giorni | molto flessibile|Non abrasivo|privo di alogeni | 40 | 60 | Da 40 fino a 60 mm | - | - | 170-15000 | - | Poliestere | - | - | - | Ja | - | HEGP50-PET-BK | |
300.61 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | privo di alogeni|Non abrasivo|molto flessibile | 12 | 18 | Da 12 fino a 18 mm | UL | Conforme a UL94 V0 | 170-41600 | Poliammide 6.6 (PA66) | Poliammide | +150 | -60 | -60 - +150°C. a breve termine fino a +200 | Ja | -60 - 150°C. a breve termine fino a +200 | HEGPA6616-PA66-BK | |
283.12 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | privo di alogeni|Non abrasivo|molto flessibile | 15 | 23 | Da 15 fino a 23 mm | UL | Conforme a UL94 V0 | 170-42000 | Poliammide 6.6 (PA66) | Poliammide | +150 | -60 | -60 - +150°C. a breve termine fino a +200 | Ja | -60 - 150°C. a breve termine fino a +200 | HEGPA6620-PA66-BK |
Loading...
Colore | Nero | Tipo prodotto | Tubo intrecciato |
---|
Configura
Proprietà di base
Caratteristiche del tubo intrecciato
Diametro del fascio (min.)(mm)
Ø fascio (max.)(mm)
Intervallo di Ø del fascio
Certificazione
Proprietà di protezione antincendio
N. componente produttore
Materiale (dettagli)
Materiale
Temperatura max.(°C)
Temperatura min.(°C)
Gamma di temperature di esercizio(°C)
Conformità a RoHS
Gamma di temperatura(°C)
Tipo (produttore)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali