Filtro di linea con presa IEC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1-6609006-4
6609006-1
6609006-5
6609006-9
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Attacco Induttanza (L)
(mH)
N. componente produttore Corrente nominale
(A)
Corrente nominale (dettagli)
(A)
Tensione nominale (dettagli)
(V AC)
Conformità a RoHS Tipo (produttore)

18.35 €

1 Disponibile 3 giorni Connettore spina piatta 6,3 mm. ad angolo retto0.351-6609006-41010--1-6609006-4

16.40 €

1 3 giorni Spina a forcella 6,3 mm106609006-111250-6609006-1

11.57 €

1 Disponibile 38 giorni Fissa 6,3 mm1.56609006-533--6609006-5

14.79 €

1 Disponibile 98 giorni Connettori a forcella 6,3 mm4656609006-966-6609006-9

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Attacco (componenti) Connettore maschio CEE 7/16 tipo C da 6,3 mm Caratteristiche induttore + presa IEC Tipo di montaggio Montaggio ad incasso
Tensione nominale(V AC) 250 Tipo prodotto Filtro di linea

Supporto tecnico