Deviatore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3SE66052BA10
3SE66053BA10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tensione di esercizio max.
(V)
Tensione di esercizio (gamma) Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Tipo (produttore)

125.27 €

1 Disponibile 11 giorni 100100 V (max.)883 SE 6605-2 BA10

85.15 €

1 11 giorni 2424 V (max.)333 SE 6605-3 BA10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza cavo(m) 10 Connettore (sensore) Cavo Materiale involucro Plastica
Valutazione IP IP67 Temperatura max.(°C) +70 Temperatura min.(°C) -25
Misura prodotto (altezza)(mm) 13 Misura prodotto (larghezza)(mm) 25 Tipo prodotto Deviatore
Frequenza di commutazione(Hz) 5

Supporto tecnico