Controllore della temperatura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
196979
ETC-902
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misure complessivo
(mm)
Valutazione IP N. componente produttore Lettura della temperatura massima
(°C)
Uscite Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Profondità incasso
(mm)
Sensore Gamma di lettura della temperatura Lettura della temperatura (min.)
(°C)
Tipo (produttore)

37.51 €

1 Disponibile 3 giorni 71 x 30IP54 (davanti)196979+1201x relè 230 V/10 A758888NTC10K|NTCDa -40 fino a +120°C-40ETC-100+

21.29 €

1 Disponibile 3 giorni --ETC-90250-775829NTC|PTCDa -30 fino a 50°C-30ETC-902

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di montaggio Montaggio ad incasso N. di uscite relè 1 Tensione di esercizio(V AC) 230
Uscite (termostati) Relè 10 A Misura prodotto (altezza)(mm) 34.5 Tipo prodotto Controllore della temperatura

Supporto tecnico