Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
ID0013 |
IE5343 |
IE5345 |
IFS204 |
IFS205 |
IFS206 |
IFS208 |
IGK3005-BPKG/I/US-100-DPS |
IGS200 |
IGS204 |
IGS205 |
IGS206 |
IIK3010-BPKG/I/US-100-DPS |
IM5115 |
IM5131 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Struttura di protezione (IEC) | Lunghezza cavo (m) | Connettore (sensore) | Tipo di contatto | Materiale involucro | Tipo di installazione (sensori) | Proprietà dei materiali | Tensione di esercizio max. (V DC) | Temperatura max (°C) | Tensione di esercizio min. (V DC) | Temperatura min. (°C) | Tensione di esercizio (gamma) | Uscite (sensori) | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Misura prodotto (Ø) (mm) | Dimensione (sensori) | Frequenza di commutazione (Hz) | Distanza di commutazione (max.) (mm) | Tipo | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
346.21 € | 1 | 3 giorni | IP65 | - | Morsetti a vite | 1 attuatore|1 interruttore | Etere di polifenilene (PPE) | non schermato | - | 250|250 | 80 | 20|20 | -25 | 20. 20 - 250. 250 V DC. V AC | PNP|NPN | 40 | 80 | 105 | - | 105 x 80 mm | 4 | 60 | ID 0013 | ID0013 | ||
89.32 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | IP67 | 2 | Cavo, estremità aperta | 1 attuatore | Ottone | con schermatura | - | 30 | 70 | 10 | 0 | 10 - 30 V DC | PNP|NPN | - | - | 35 | 8 | M8 | 1000 | 3 | IE 5343 | IE5343 | |
91.49 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | IP65 | 2 | Cavo, estremità aperta | 1 attuatore | Ottone | non schermato | - | 30 | 60 | 10 | 0 | 10 - 30 V DC | PNP|NPN | - | - | 35 | 8 | M8 | 700 | 5 | IE 5345 | IE5345 | |
87.13 € | 1 | Disponibile | 45 giorni | IP67 | - | M12 (4 pin) | 1 attuatore | Ottone | con schermatura | - | 36 | 70 | 10 | -25 | 10 - 36 V DC | PNP | - | - | 45 | 12 | M12 | 700 | 4 | IFS 204 | IFS204 | |
89.32 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | IP67 | - | M12 (4 pin) | 1 attuatore | Ottone | non schermato | - | 36 | 70 | 10 | -25 | 10 - 36 V DC | PNP | - | - | 50 | 12 | M12 | 700 | 7 | IFS 205 | IFS205 | |
87.13 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | IP67 | - | M12 (4 pin) | 1 interruttore | Ottone | con schermatura | - | 36 | 70 | 10 | -25 | 10 - 36 V DC | PNP | - | - | 45 | 12 | M12 | 700 | 4 | IFS 206 | IFS206 | |
100.21 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | IP67 | - | M12 (4 pin) | 1 attuatore | Ottone | con schermatura | - | 36 | 70 | 10 | -25 | 10 - 36 V DC | PNP|NPN | - | - | 70 | 12 | M12 | 500 | 4 | IFS 208 | IFS208 | |
47.68 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | IP67 | - | M12 (3-pin) | 1 attuatore | Ottone | con schermatura | placcatura in nichel | 30 | 70 | 15 | -25 | 15 - 30 V DC | PNP | - | - | 60 | 18 | M18 | 400 | 5 | IG7100 | IG7100 | |
89.32 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | IP67 | - | M12 (4 pin) | 1 attuatore | Ottone | con schermatura | - | 36 | 70 | 10 | -25 | 10 - 36 V DC | PNP|NPN | - | - | 46 | 18 | M18 | 300 | 8 | IGS 200 | IGS200 | |
89.32 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | IP67 | - | M12 (3-pin) | 1 attuatore | Ottone | con schermatura | - | 36 | 70 | 10 | -25 | 10 - 36 V DC | PNP | - | - | 46 | 18 | M18 | 400 | 8 | IGS 204 | IGS204 | |
89.32 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | IP67 | - | M12 (4 pin) | 1 attuatore | Ottone | non schermato | - | 36 | 70 | 10 | -25 | 10 - 36 V DC | PNP | - | - | 51 | 18 | M18 | 300 | 12 | IGS 205 | IGS205 | |
89.32 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | IP67 | - | M12 (4 pin) | 1 interruttore | Ottone | con schermatura | - | 36 | 70 | 10 | -25 | 10 - 36 V DC | PNP | - | - | 46 | 18 | M18 | 400 | 8 | IGS 206 | IGS206 | |
56.36 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | IP67 | - | M12 (3-pin) | 1 attuatore | Ottone | con schermatura | placcatura in nichel | 30 | 70 | 15 | -25 | 15 - 30 V DC | PNP | - | - | 60 | 30 | M30 | 200 | 10 | II7100 | II7100 | |
84.96 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | IP67 | - | M12 (4 pin) | 1 attuatore | Poliammide | con schermatura | - | 36 | 70 | 10 | -25 | 10 - 36 V DC | PNP | 40 | 40 | 54 | - | 40 x 40 mm | 100 | 20 | In 5115 | IM5115 | |
95.85 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | IP67 | - | M12 (4 pin) | 1 attuatore | Poliammide | non schermato | - | 36 | 70 | 10 | -25 | 10 - 36 V DC | PNP | 40 | 40 | 54 | - | 40 x 40 mm | 200 | 40 | In 5131 | IM5131 |
Loading...
Tipo prodotto | Sensore di prossimità induttivo |
---|
Configura
Proprietà di base
Struttura di protezione (IEC)
Lunghezza cavo(m)
Connettore (sensore)
Tipo di contatto
Materiale involucro
Tipo di installazione (sensori)
Proprietà dei materiali
Tensione di esercizio max.(V DC)
Temperatura max(°C)
Tensione di esercizio min.(V DC)
Temperatura min.(°C)
Tensione di esercizio (gamma)
Uscite (sensori)
Misura prodotto (altezza)(mm)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Misura prodotto (Ø)(mm)
Dimensione (sensori)
Frequenza di commutazione(Hz)
Distanza di commutazione (max.)(mm)
Tipo
Tipo (produttore)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali