Staffa flangiata, serie FBN

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FBN-8/10
FBN-12/16
FBN-20/25
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura Peso
(g)
N. componente produttore

2.23 €

1 3 giorni 8/10125129

2.28 €

1 3 giorni 12/16265130

2.42 €

1 3 giorni 20/25525131

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale di montaggio Acciaio, zincato Temperatura ambiente min.(°C) -40 Temperatura ambiente max.(°C) 150
Classe di resistenza alla corrosione (CRC) 1 - Tensocorrosione bassa

Supporto tecnico