Flangia girevole, serie SNG

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SNG-160
SNG-200
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura Peso
(g)
N. componente produttore

191.45 €

1 4 giorni 1603577152597

283.60 €

1 4 giorni 2005160152598

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale di montaggio Alluminio pressofuso Materiale delle viti Acciaio, zincato Temperatura ambiente min.(°C) -40
Temperatura ambiente max.(°C) 150 Classe di resistenza alla corrosione (CRC) 2 - Tensocorrosione moderata

Supporto tecnico