Flangia girevole, serie SNGB

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SNGB-160

Codice componente
SNGB-160
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

191.45 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale di montaggio Alluminio pressofuso Materiale del cuscinetto Polimero Materiale delle viti Acciaio, zincato
Misura 160 Temperatura ambiente min.(°C) -40 Temperatura ambiente max.(°C) 90
Classe di resistenza alla corrosione (CRC) 2 - Tensocorrosione moderata Peso(g) 3445 N. componente produttore 34547

Si trova sulla pagina di Flangia girevole, serie SNGB, il codice articolo è il seguente: SNGB-160.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SNGB-160.

Supporto tecnico