Flangia girevole, serie SZSB

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SZSB-16
SZSB-20
SZSB-25
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura Peso
(g)
N. componente produttore

20.17 €

1 4 giorni 1627151927

23.17 €

1 4 giorni 2039151926

24.42 €

1 4 giorni 2566151925

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale di montaggio Acciaio inossidabile pressofuso Materiale delle viti Acciaio, zincato Temperatura ambiente min.(°C) -40
Temperatura ambiente max.(°C) 150 Classe di resistenza alla corrosione (CRC) 2 - Tensocorrosione moderata

Supporto tecnico