Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
PZA-A-B |
PZA-E-C |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale dell’alloggiamento | Temperatura ambiente min. (°C) | Durata minima Legumi per l’attuatore (ms) | Durata minima Legumi per il ripristino (ms) | N. componente produttore | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
249.57 € | 1 | 7 giorni | ABS | -10 | 10 | 180 | 14992 | 155 | |||
273.37 € | 1 | 7 giorni | PA | 0 | 8 | 150 | 8606 | 70 |
Loading...
Pressione di esercizio min.(bar) | 2 | Pressione di esercizio max.(bar) | 8 | Temperatura ambiente max.(°C) | 60 |
---|---|---|---|---|---|
Collegamento pneumatico | M5 | Metodo di reset | Chiave manuale o segnale pneumatico | Mezzo operativo | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
Configura
Proprietà di base
Materiale dell’alloggiamento
Temperatura ambiente min.(°C)
Durata minima Legumi per l’attuatore(ms)
Durata minima Legumi per il ripristino(ms)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali