Valvola magnetica, serie MOCH

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

MOCH-3-1/2

Codice componente
MOCH-3-1/2
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

243.62 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale dell’alloggiamento Alluminio pressofuso Materiale delle guarnizioni NBR Collegamento pneumatico 1 G1/2
Collegamento pneumatico 2 G1/2 Collegamento pneumatico 3 G1/2 Porta di lavoro pneumatica G1/2
Grado di protezione IP65 Funzione della valvola 3/2, aperto, monostabile Giro Plicatura
Larghezza(mm) 52 Larghezza nominale(mm) 14 Portata nominale standard(l/min) 3700
Direzione flusso Non reversibile Metodo di reset molla meccanica Tempo di spegnimento(ms) 54
Tempo di accensione(ms) 22 Tensione di esercizio(V) Tramite bobina magnetica, da ordinare separatamente valore b 0.3
Pressione di esercizio min.(bar) 1.5 Pressione di esercizio max.(bar) 10 Temperatura min. del fluido(°C) -10
Temperatura max del fluido(°C) 60 Temperatura ambiente min.(°C) -5 Temperatura ambiente max.(°C) 40
Temperatura di stoccaggio min.(°C) -20 Temperatura di stoccaggio max.(°C) 60 Impulsi di prova positivi max. con segnale 0(µs) 2200
Impulsi di prova negativi max. su segnale 1(µs) 3700 Mezzo operativo Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Classe di resistenza alla corrosione (CRC) 1 - Tensocorrosione bassa
N. componente produttore 7885 Peso(g) 1150

Si trova sulla pagina di Valvola magnetica, serie MOCH, il codice articolo è il seguente: MOCH-3-1/2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MOCH-3-1/2.

Supporto tecnico