Bobina magnetica, serie MSN1W

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MSN1W-110AC-OD
MSN1W-230AC-OD
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
N. componente produttore

15.02 €

1 4 giorni 123061

15.02 €

1 7 giorni 123062

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale dell’alloggiamento PA Materiale dei contatti a perno Acciaio Temperatura min. del fluido(°C) -10
Temperatura max. del fluido(°C) 50 Temperatura ambiente min.(°C) -10 Temperatura ambiente max.(°C) 50
Grado di protezione IP65 Peso(g) 80

Supporto tecnico