Ugello aria di scarico, serie GRE

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GRE-1/2
GRE-1/4
GRE-1/8
GRE-3/8
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Collegamento pneumatico 1 Coppia di serraggio nominale
(Nm)
Coppia di serraggio max.
(Nm)
Tolleranza per coppia di serraggio nominale Portata nominale standard in direzione di controllo del flusso
(l/min)
Mezzo operativo N. componente produttore Peso
(g)

26.45 €

1 3 giorni G1/2---3600Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-]1035375

17.06 €

1 3 giorni G1/4---996Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-]1035225

15.09 €

1 3 giorni G1/812-± 20%520Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-]1035115

20.97 €

1 3 giorni G3/8-15-2000Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4]3531050

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale del perno avvitato Lega di alluminio da lavorazione Materiale delle guarnizioni NBR Pressione di esercizio min.(bar) 0
Pressione di esercizio max.(bar) 10 Temperatura ambiente min.(°C) -10 Temperatura ambiente max.(°C) 70
Temperatura min. del fluido(°C) -10 Temperatura max. del fluido(°C) 70

Supporto tecnico