Tappo a pressione, serie QSMC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

QSMC-3

Codice componente
QSMC-3
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

1.05 €

10 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale dell’alloggiamento PBT Misura Mini Dimensioni della confezione 10
Pressione di esercizio min.(bar) -0.95 Pressione di esercizio max.(bar) 6 Temperatura ambiente min.(°C) -10
Temperatura ambiente max.(°C) 80 Collegamento pneumatico 1 per tubo pneumatico diametro esterno 3 mm Colore anello di rilascio Blu
Mezzo operativo Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Classe di resistenza alla corrosione (CRC) 1 - Tensocorrosione bassa N. componente produttore 153381
Peso(g) 0.5

Si trova sulla pagina di Tappo a pressione, serie QSMC, il codice articolo è il seguente: QSMC-3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto QSMC-3.

Supporto tecnico