Raccordo a L, serie KSV6

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

KSV6-PK-6

Codice componente
KSV6-PK-6
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

5.08 €

10 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza nominale(mm) 5.3 Collegamento pneumatico Per tubo pneumatico diametro esterno 8 mm Mezzo operativo Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Classe di resistenza alla corrosione (CRC) 1 - Tensocorrosione bassa N. componente produttore 117945

Si trova sulla pagina di Raccordo a L, serie KSV6, il codice articolo è il seguente: KSV6-PK-6.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KSV6-PK-6.

Supporto tecnico