Codice articolo del costruttore: GF-1/4
Marca: FESTO
Prezzo: 111.02 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Larghezza nominale: 11.5 mm
Collegamento pneumatico 1: Filettatura esterna G1/4
Collegamento pneumatico 2: Filettatura interna G1/4
N. componente produttore: 2094
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
GF-1/4
Codice componente
|
---|
GF-1/4 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza nominale (mm) | Collegamento pneumatico 1 | Collegamento pneumatico 2 | N. componente produttore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111.02 € | 1 | 7 giorni | 11.5 | Filettatura esterna G1/4 | Filettatura interna G1/4 | 2094 |
Loading...
Pressione di esercizio min.(bar) | -0.95 | Pressione di esercizio max.(bar) | 10 | Temperatura ambiente min.(°C) | -10 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura ambiente max.(°C) | 60 | Temperatura min. del fluido(°C) | -10 | Temperatura max. del fluido(°C) | 60 |
Max. velocità di rotazione(1/min) | 300 | Mezzo operativo | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
Configura
Proprietà di base
Larghezza nominale(mm)
Collegamento pneumatico 1
Collegamento pneumatico 2
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali