Divisore, serie LTV

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FCK-3-PK-3-KU
FCK-3-PK-4-KU
FCK-3-PK-6-KU
FCK-3-PK-9-KU
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza nominale
(mm)
Collegamento pneumatico 1 N. componente produttore

4.06 €

10 17 giorni 2.4Per raccordo spinato, diametro interno 3 mm, con dado di raccordo6273

4.43 €

10 17 giorni 3.4Per raccordo spinato, diametro interno 4 mm, con dado di raccordo6274

4.74 €

10 4 giorni 5.3Per raccordo spinato, diametro interno 6 mm, con dado di raccordo6275

7.20 €

10 4 giorni 8Per raccordo spinato, diametro interno 9 mm, con dado di raccordo6276

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale dell’alloggiamento POM Pressione di esercizio min.(bar) 0 Pressione di esercizio max.(bar) 10

Supporto tecnico