Sensore interruttore di arresto, serie SVK

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SVK-3-PK-3

Codice componente
SVK-3-PK-3
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

140.71 €

1 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza nominale(mm) 1.5 Pressione di esercizio min.(bar) -0.9 Pressione di esercizio max.(bar) 8
Temperatura ambiente min.(°C) -10 Temperatura ambiente max.(°C) 80 Temperatura min. del fluido(°C) -10
Temperatura max. del fluido(°C) 80 Collegamento pneumatico 1 PK-3 Collegamento pneumatico 2 PK-3
Collegamento pneumatico 3 Non canalizzato Portata nominale standard(l/min) 50 Mezzo operativo Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
N. componente produttore 12146

Si trova sulla pagina di Sensore interruttore di arresto, serie SVK, il codice articolo è il seguente: SVK-3-PK-3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SVK-3-PK-3.

Supporto tecnico