Pezzo dritto, serie QSPK18

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
QSPK18-4
QSPK18-6
QSPK18-8
QSPK18-10
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza nominale
(mm)
Misura Collegamento pneumatico 2 N. componente produttore Peso
(g)

1.69 €

10 4 giorni 2.3Miniper tubo pneumatico diametro esterno 4 mm1308392.8

2.00 €

10 4 giorni 3.8Miniper tubo pneumatico diametro esterno 6 mm1308403

2.11 €

10 4 giorni 5.5Standardper tubo pneumatico diametro esterno 8 mm1308415.4

2.75 €

10 4 giorni 6.7Standardper tubo pneumatico diametro esterno 10 mm1308428.1

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale dell’alloggiamento Rinforzato con PA Dimensioni della confezione 10 Pressione di esercizio min.(bar) -0.95
Pressione di esercizio max.(bar) 10 Temperatura ambiente min.(°C) -5 Temperatura ambiente max.(°C) 60
Collegamento pneumatico 1 Cartuccia 18 mm Colore anello di rilascio Blu Mezzo operativo Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Classe di resistenza alla corrosione (CRC) 1 - Tensocorrosione bassa

Supporto tecnico