Pezzo dritto, serie QSPKG18

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
QSPKG18-3/8-U
QSPKG18-5/16-U
QSPKG18-8
QSPKG18-10
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza nominale
(mm)
Collegamento pneumatico 1 Collegamento pneumatico 2 Colore anello di rilascio N. componente produttore Peso
(g)

2.65 €

10 4 giorni 6.7QSP...18per tubo pneumatico diametro esterno 3/8”Grigio1326528.1

2.09 €

10 4 giorni 5.5QSP...18per tubo pneumatico diametro esterno 5/16”Grigio1326515.4

2.09 €

10 4 giorni 5.5Cartuccia 18 mmper tubo pneumatico diametro esterno 8 mmBlu1326495.4

2.65 €

10 7 giorni 6.7Cartuccia 18 mmper tubo pneumatico diametro esterno 10 mmBlu1326508.1

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale dell’alloggiamento Rinforzato con PA Misura Standard Dimensioni della confezione 10
Pressione di esercizio min.(bar) -0.95 Pressione di esercizio max.(bar) 10 Temperatura ambiente min.(°C) -5
Temperatura ambiente max.(°C) 60 Mezzo operativo Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Classe di resistenza alla corrosione (CRC) 1 - Tensocorrosione bassa

Supporto tecnico