Connettore a X a pressione, serie QSMX

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
QSMX-3
QSMX-4
QSMX-6
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza nominale
(mm)
Collegamento pneumatico 1 Collegamento pneumatico 2 N. componente produttore Peso
(g)

6.28 €

10 4 giorni 1.7per tubo pneumatico diametro esterno 3 mmper tubo pneumatico diametro esterno 3 mm1533784

6.40 €

10 4 giorni 2.5per tubo pneumatico diametro esterno 4 mmper tubo pneumatico diametro esterno 4 mm1533794

6.69 €

10 3 giorni 3.3Per tubo pneumatico diametro esterno 6 mmper tubo pneumatico diametro esterno 6 mm1533805

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale dell’alloggiamento PBT Misura Mini Dimensioni della confezione 10
Pressione di esercizio min.(bar) -0.95 Pressione di esercizio max.(bar) 6 Temperatura ambiente min.(°C) -10
Temperatura ambiente max.(°C) 80 N. di uscite 3 Colore anello di rilascio Blu
Mezzo operativo Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Classe di resistenza alla corrosione (CRC) 1 - Tensocorrosione bassa

Supporto tecnico