Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
QSX-8 |
QSX-10 |
QSX-12 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza nominale (mm) | Collegamento pneumatico 1 | Collegamento pneumatico 2 | N. componente produttore | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.18 € | 10 | 3 giorni | 4.7 | per tubo pneumatico diametro esterno 8 mm | per tubo pneumatico diametro esterno 8 mm | 153285 | 20 | |||
8.46 € | 10 | 3 giorni | 6.1 | per tubo pneumatico diametro esterno 10 mm | per tubo pneumatico diametro esterno 10 mm | 153286 | 32 | |||
10.55 € | 10 | 3 giorni | 7.5 | per tubo pneumatico diametro esterno 12 mm | per tubo pneumatico diametro esterno 12 mm | 153287 | 46 |
Loading...
Materiale dell’alloggiamento | PBT | Misura | Standard | Dimensioni della confezione | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Pressione di esercizio min.(bar) | -0.95 | Pressione di esercizio max.(bar) | 6 | Temperatura ambiente min.(°C) | -10 |
Temperatura ambiente max.(°C) | 80 | N. di uscite | 3 | Colore anello di rilascio | Blu |
Mezzo operativo | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Acqua come da dichiarazione del produttore su www.festo.com |
Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | 1 - Tensocorrosione bassa |
Configura
Proprietà di base
Larghezza nominale(mm)
Collegamento pneumatico 1
Collegamento pneumatico 2
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali