Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K-3-M5
Funzione della valvola | 3/2, chiuso, monostabile | Materiale dell’alloggiamento | Zinco pressofuso | Materiale delle guarnizioni | NBR |
---|---|---|---|---|---|
Portata nominale standard(l/min) | 80 | Larghezza nominale(mm) | 2 | Forza di azionamento(N) | 23 |
Pressione di esercizio min.(bar) | -0.95 | Pressione di esercizio max.(bar) | 8 | Temperatura ambiente min.(°C) | -10 |
Temperatura ambiente max.(°C) | 60 | Collegamento pneumatico 1 | M5 | Collegamento pneumatico 2 | M5 |
Porta di lavoro pneumatica | M5 | Mezzo operativo | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [-:-:-] | N. componente produttore | 3660 |
Peso(g) | 28 |
Si trova sulla pagina di Valvola a pulsante, serie K, il codice articolo è il seguente: K-3-M5.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K-3-M5.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali