Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
THO-3-1/4-B
Funzione della valvola | 3/2, aperto, monostabile | Materiale dell’alloggiamento | Alluminio pressofuso | Materiale delle guarnizioni | NBR |
---|---|---|---|---|---|
Portata nominale standard(l/min) | 600 | Larghezza nominale(mm) | 7 | Forza di azionamento(N) | 22.5 |
Pressione di esercizio min.(bar) | -0.95 | Pressione di esercizio max.(bar) | 10 | Temperatura ambiente min.(°C) | -10 |
Temperatura ambiente max.(°C) | 60 | Collegamento pneumatico 1 | G1/4 | Collegamento pneumatico 2 | G1/4 |
Collegamento pneumatico 3 | G1/4 | Porta di lavoro pneumatica | G1/4 | N. componente produttore | 8990 |
Peso(g) | 210 |
Si trova sulla pagina di Valvola a pulsante, serie THO, il codice articolo è il seguente: THO-3-1/4-B.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto THO-3-1/4-B.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali