Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
FO-3-1/4-B
Numero di attacchi | A 3 vie | Con attacco tubo | G | Filettatura nominale delle tubazioni | 1/4 |
---|---|---|---|---|---|
Portata nominale standard(l/min) | 600 | Pressione di esercizio min.(bar) | -0.95 | Pressione di esercizio max.(bar) | 10 |
Materiale dell’alloggiamento | Alluminio pressofuso | Materiale delle guarnizioni | NBR | Temperatura ambiente min.(°C) | -10 |
Temperatura ambiente max.(°C) | 60 | Forza di azionamento(N) | 55 | Tipo di montaggio | Con foro passante |
Funzione della valvola | 3/2, aperto, monostabile | Mezzo operativo | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | N. componente produttore | 8988 |
Peso(g) | 595 |
Si trova sulla pagina di Valvola di fondo, serie FO, il codice articolo è il seguente: FO-3-1/4-B.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FO-3-1/4-B.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali