Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
FP-3-1/4-B |
FP-5-1/4-B |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di attacchi | Portata nominale standard (l/min) | Forza di azionamento (N) | Funzione della valvola | N. componente produttore | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
394.98 € | 1 | 7 giorni | A 3 vie | 600 | 58.5 | 3/2, bistabile | 8986 | 1760 | |||
456.97 € | 1 | 4 giorni | A 5 vie | 550 | 82 | 5/2, bistabile | 8997 | 1845 |
Loading...
Con attacco tubo | G | Filettatura nominale delle tubazioni | 1/4 | Pressione di esercizio min.(bar) | -0.95 |
---|---|---|---|---|---|
Pressione di esercizio max.(bar) | 10 | Materiale dell’alloggiamento | Alluminio pressofuso | Materiale delle guarnizioni | NBR |
Temperatura ambiente min.(°C) | -10 | Temperatura ambiente max.(°C) | 60 | Tipo di montaggio | Con foro passante |
Mezzo operativo | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
Configura
Proprietà di base
Numero di attacchi
Portata nominale standard(l/min)
Forza di azionamento(N)
Funzione della valvola
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali