Valvola a pistone, serie VO

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

VO-3-1/4-B

Codice componente
VO-3-1/4-B
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

107.92 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale dell’alloggiamento Alluminio pressofuso Materiale delle guarnizioni NBR Funzione della valvola 3/2, aperto, monostabile
Portata nominale standard(l/min) 600 Collegamento pneumatico 1 G1/4 Collegamento pneumatico 2 G1/4
Collegamento pneumatico 3 G1/4 Larghezza nominale(mm) 7 Pressione di esercizio min.(bar) -0.95
Pressione di esercizio max.(bar) 10 Temperatura ambiente min.(°C) -10 Temperatura ambiente max.(°C) 60
Forza di azionamento(N) 128 Porta di lavoro pneumatica G1/4 N. componente produttore 9157
Peso(g) 130

Si trova sulla pagina di Valvola a pistone, serie VO, il codice articolo è il seguente: VO-3-1/4-B.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto VO-3-1/4-B.

Supporto tecnico