Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
GG-1/4-3/8
Materiale dell’alloggiamento | Lega di alluminio da lavorazione | Materiale delle guarnizioni | NBR | Elemento di regolazione | Leva a rotella |
---|---|---|---|---|---|
Collegamento pneumatico 1 | G1/4 | Collegamento pneumatico 2 | G1/4 | Pressione di esercizio min.(bar) | 0.03 |
Pressione di esercizio max.(bar) | 8 | Temperatura ambiente min.(°C) | -10 | Temperatura ambiente max.(°C) | 60 |
Temperatura min. del fluido(°C) | -10 | Temperatura max. del fluido(°C) | 60 | Portata nominale standard in direzione di controllo del flusso(l/min) | 870 |
Portata nominale standard in direzione di non ritorno(l/min) | 1150 | Mezzo operativo | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | N. componente produttore | 3633 |
Peso(g) | 380 |
Si trova sulla pagina di Valvola di strozzamento di non ritorno, serie GG, il codice articolo è il seguente: GG-1/4-3/8.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GG-1/4-3/8.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali