Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
GRA-1/4-B
Materiale dell’alloggiamento | Zinco pressofuso | Materiale delle viti | Ottone | Elemento di regolazione | Vite zigrinata |
---|---|---|---|---|---|
Collegamento pneumatico 1 | G1/4 | Collegamento pneumatico 2 | G1/4 | Pressione di esercizio min.(bar) | 0.1 |
Pressione di esercizio max.(bar) | 10 | Temperatura ambiente min.(°C) | -20 | Temperatura ambiente max.(°C) | 75 |
Temperatura min. del fluido(°C) | -20 | Temperatura max. del fluido(°C) | 75 | Portata nominale standard in direzione di controllo del flusso(l/min) | 420 |
Portata nominale standard in direzione di non ritorno(l/min) | 780 | Mezzo operativo | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | N. componente produttore | 6509 |
Peso(g) | 180 |
Si trova sulla pagina di Valvola di strozzamento di non ritorno, serie GRA, il codice articolo è il seguente: GRA-1/4-B.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GRA-1/4-B.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali