Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
C-1/2-P-13 |
C-1/4-P-6 |
C-1/4-P-9 |
C-1/8-P-6 |
C-3/8-P-6 |
C-3/8-P-9 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza nominale (mm) | Collegamento pneumatico 1 | Collegamento pneumatico 2 | N. componente produttore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.43 € | 1 | 4 giorni | 11 | Filettatura interna G1/2 | per tubo pneumatico diametro interno 13 mm | 2026 | ||
7.15 € | 10 | 27 giorni | 4.5 | Filettatura interna G1/4 | per tubo pneumatico diametro esterno 8 mm | 2022 | ||
7.15 € | 10 | 27 giorni | 5.5 | Filettatura interna G1/4 | per tubo pneumatico diametro interno 9 mm | 2023 | ||
6.28 € | 10 | 27 giorni | 4 | Filettatura interna G1/8 | per tubo pneumatico diametro esterno 8 mm | 2021 | ||
8.71 € | 10 | 27 giorni | 4.5 | Filettatura interna G3/8 | per tubo pneumatico diametro esterno 8 mm | 2024 | ||
8.71 € | 1 | 4 giorni | 6.5 | Filettatura interna G3/8 | per tubo pneumatico diametro interno 9 mm | 2025 |
Loading...
Mezzo operativo | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
---|
Configura
Proprietà di base
Larghezza nominale(mm)
Collegamento pneumatico 1
Collegamento pneumatico 2
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali