Cuscinetti lisci sferici radiali serie AW

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GE17 AW
GE20 AW
GE25 AW
GE30 AW
GE35 AW
GE40 AW
GE45 AW
GE70 AW
GE80 AW
GE100 AW
GE120 AW
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. d
(Ø)
Diametro esterno
(mm)
Larghezza
(mm)
Peso
(g)

37.02 €

1 4 giorni 174716160.0

43.19 €

1 4 giorni 205520260.0

46.27 €

1 4 giorni 256222.5390.0

56.54 €

1 4 giorni 307526652.0

77.11 €

1 4 giorni 3590281000.0

78.00 €

1 4 giorni 40105321680.0

123.30 €

1 4 giorni 4512036.52533.0

256.26 €

1 4 giorni 70160505725.0

514.10 €

1 4 giorni 80180507270.0

843.10 €

1 4 giorni 1002105911000.0

1,028.24 €

1 4 giorni 1202306413000.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di temperature di esercizio(℃) -40:: 75 Guarnizione Nessuno cuscinetto aperto Manutenzione Versione esente da manutenzione

Supporto tecnico