Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno D (φ) | EAN | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.94 € | 1 | 4 giorni | - | 3413520353797 | 10.0 | ||
17.14 € | 1 | 4 giorni | - | 3413520701185 | 24.0 | ||
15.91 € | 1 | 4 giorni | - | 3413520353834 | 32.0 | ||
16.20 € | 1 | 4 giorni | - | 3413520353865 | 40.0 | ||
21.36 € | 1 | 4 giorni | - | 3413520108434 | 74.0 | ||
22.16 € | 1 | 4 giorni | - | 3413520109738 | 84.0 | ||
24.02 € | 1 | 4 giorni | - | 3413520110819 | 122.0 | ||
25.77 € | 1 | 4 giorni | 67.7 | - | 155.0 | ||
33.97 € | 1 | 4 giorni | - | 3413520112936 | 196.0 | ||
39.40 € | 1 | 4 giorni | - | 3413520113698 | 252.0 | ||
43.98 € | 1 | 4 giorni | - | 3413520352875 | 270.0 | ||
102.76 € | 1 | 4 giorni | - | 3413520115913 | 452.0 | ||
15.38 € | 1 | 4 giorni | - | 3413520431716 | 199.0 | ||
17.60 € | 1 | 4 giorni | - | 3413520120931 | 44.0 | ||
18.68 € | 1 | 4 giorni | - | 3413520122003 | 85.0 | ||
19.88 € | 1 | 4 giorni | - | 3413520123482 | 108.0 | ||
23.51 € | 1 | 4 giorni | - | - | 130.0 | ||
26.31 € | 1 | 4 giorni | - | 3413520127879 | 202.0 | ||
37.96 € | 1 | 4 giorni | - | 3413520130213 | 300.0 | ||
34.44 € | 1 | 4 giorni | - | 3413520131760 | 380.0 | ||
50.87 € | 1 | 4 giorni | - | 3413520133504 | 420.0 | ||
57.95 € | 1 | 4 giorni | - | 3413520346836 | 480.0 | ||
100.37 € | 1 | 4 giorni | - | 3413520137151 | 1030.0 | ||
19.85 € | 1 | 4 giorni | - | 3413520141608 | 118.0 | ||
21.31 € | 1 | 4 giorni | - | 3413520142483 | 152.0 | ||
25.37 € | 1 | 4 giorni | - | 3413520143855 | 236.0 | ||
33.46 € | 1 | 4 giorni | - | 3413520145200 | 362.0 | ||
43.57 € | 1 | 4 giorni | - | 3413520146856 | 460.0 | ||
47.53 € | 1 | 4 giorni | - | 3413520148188 | 647.0 | ||
75.40 € | 1 | 4 giorni | - | 3413520149307 | 862.0 | ||
58.55 € | 1 | 4 giorni | - | 3413520346843 | 1104.0 |
Loading...
Materiale degli anelli interno ed esterno | Acciaio | Precisione (JIS) | Grado 0 | Numero di piste per anelli del cuscinetto | Fila singola |
---|---|---|---|---|---|
Materiale elemento di rotolamento | Acciaio | Foro | Foro cilindrico | Gabbia | Gabbia in lamiera d’acciaio |
Gioco | Gioco radiale leggermente aumentato | Isolamento corrente | Nessun isolamento corrente | Anello esterno | Senza flangia/scanalatura |
Guarnizione | Guarnizioni non di contatto su entrambi i lati | Gamma di temperatura | -20–+150 gradi |
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno D(φ)
EAN
Peso(g)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali