Cuscinetti a sfere a gola profonda / a una corona / SNR

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
6000 HVZZ
6001 HVZZ
6002 HVZZ
6003 HVZZ
6004 HVZZ
6005 HVZZ
6006 HVZZ
6007 HVZZ
6008 HVZZ
6009 HVZZ
6010 HVZZ
6011 HVZZ
6201 HVZZ
6202 HVZZ
6203 HVZZ
6204 HVZZ
6205 HVZZ
6206 HVZZ
6207 HVZZ
6208 HVZZ
6209 HVZZ
6210 HVZZ
6308 HVZZ
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
EAN Peso
(g)

7.51 €

1 4 giorni 341352035728321.0

8.08 €

1 4 giorni 341352035729023.0

8.82 €

1 4 giorni 3413520357306164.0

8.25 €

1 4 giorni 341352035731344.0

10.30 €

1 4 giorni 341352035816772.0

11.87 €

1 4 giorni 341352035268480.0

14.42 €

1 4 giorni 3413520350925119.0

15.95 €

1 4 giorni 3413520352073155.0

20.05 €

1 4 giorni 3413520356873180.0

25.60 €

1 4 giorni 3413520650780240.0

38.03 €

1 4 giorni 3413520650797256.0

51.78 €

1 4 giorni 3413520609344382.0

9.03 €

1 4 giorni 341352035732040.0

9.73 €

1 4 giorni 341352035733750.0

10.95 €

1 4 giorni 341352035734470.0

12.70 €

1 4 giorni 3413520358228103.0

15.04 €

1 4 giorni 3413520352714132.0

19.97 €

1 4 giorni 3413520352745195.0

26.38 €

1 4 giorni 3413520351076280.0

31.13 €

1 4 giorni 3413520352752360.0

45.38 €

1 4 giorni 3413520353254400.0

47.82 €

1 4 giorni 3413520353315460.0

47.45 €

1 4 giorni 3413520609368626.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Acciaio Precisione (JIS) Grado 6 Numero di piste per anelli del cuscinetto Fila singola
Materiale elemento di rotolamento Acciaio Foro Foro cilindrico Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio
Gioco Gioco radiale leggermente aumentato Isolamento corrente Nessun isolamento corrente Anello esterno Senza flangia/scanalatura
Guarnizione Copertura su entrambi i lati Gamma di temperatura -20–+120 gradi

Supporto tecnico