Rulli di scorrimento di tipo prigioniero

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NUKR35
NUKR52
NUKR62
NUKR80
NUKR90
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. rotella D
(Ø)
Larghezza rullo B
(mm)
Diametro interno
(mm)
Peso
(g)

26.50 €

1 4 giorni 355216164.0

93.00 €

1 4 giorni 476620480.0

45.63 €

1 4 giorni 628024892.0

72.07 €

1 4 giorni 80100301872.0

87.98 €

1 4 giorni 90100302228.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio per cuscinetti Fissaggio assiale Bussole esagonali Gabbia Nessuno. Cuscinetto a rulli a pieno riempimento
Anello eccentrico Senza anello eccentrico Lubrificazione e manutenzione Rilubrificazione possibile senza restrizioni Anello esterno Superficie esterna sferica
Guarnizione Guarnizione a labirinto su entrambi i lati Gamma di temperatura -30 – +120 gradi

Supporto tecnico