Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
LFR5201 KDD |
LR50/5 KDD |
LR206 KDD |
LR5200 KDD |
LR5201 KDD |
LR5202 KDD |
LR5203 KDD |
LR5206 KDD |
LR5208 KDD |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. rotella D (Ø) | Larghezza rullo B (mm) | File di sfere | Gabbia | Diametro interno (mm) | Anello esterno | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.94 € | 1 | 4 giorni | 35 | 15.9 | Cuscinetti a doppia fila | - | 12 | Profilo sull’anello esterno | 50.0 | ||
10.57 € | 1 | 4 giorni | 17 | 7 | Cuscinetti a doppia fila | - | 5 | Superficie esterna cilindrica | 7.0 | ||
7.50 € | 1 | 4 giorni | 72 | 16 | Cuscinetti a fila singola | Gabbia in poliammide | 30 | Superficie esterna cilindrica | 330.0 | ||
7.30 € | 1 | 4 giorni | 32 | 14 | Cuscinetti a doppia fila | - | 10 | Superficie esterna cilindrica | 35.0 | ||
7.17 € | 1 | 4 giorni | 35 | 15.9 | Cuscinetti a doppia fila | - | 12 | Superficie esterna cilindrica | 50.0 | ||
6.90 € | 1 | 4 giorni | 40 | 15.9 | Cuscinetti a doppia fila | - | 15 | Superficie esterna cilindrica | 70.0 | ||
6.50 € | 1 | 4 giorni | 47 | 17.5 | Cuscinetti a doppia fila | - | 17 | Superficie esterna cilindrica | 171.0 | ||
14.03 € | 1 | 4 giorni | 72 | 23.8 | Cuscinetti a doppia fila | - | 30 | Superficie esterna cilindrica | 510.0 | ||
35.83 € | 1 | 4 giorni | 85 | 30.2 | Cuscinetti a doppia fila | - | 40 | Superficie esterna cilindrica | 750.0 |
Loading...
Materiale | Acciaio per cuscinetti | Guarnizione | Copertura su entrambi i lati | Gamma di temperatura | -20 – +120 gradi |
---|
Configura
Proprietà di base
D.E. rotella D(Ø)
Larghezza rullo B(mm)
File di sfere
Gabbia
Diametro interno(mm)
Anello esterno
Peso(g)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali