Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | Larghezza B (mm) | Gabbia | EAN | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.23 € | 1 | 4 giorni | 15 | 28 | 9 | Gabbia in poliammide | 9008745712777 | 20.0 | ||
17.23 € | 1 | 4 giorni | 17 | 30 | 9 | Gabbia in poliammide | 9008745712784 | 20.0 | ||
18.63 € | 1 | 4 giorni | 20 | 35 | 10 | Gabbia in poliammide | 9008745712791 | 30.0 | ||
21.37 € | 1 | 4 giorni | 30 | 47 | 11 | Gabbia in poliammide | 9008745712807 | 60.0 | ||
24.43 € | 1 | 4 giorni | 35 | 52 | 12 | Gabbia in poliammide | 9008745712814 | 80.0 | ||
26.70 € | 1 | 4 giorni | 40 | 60 | 13 | Gabbia in poliammide | 9008745712821 | 120.0 | ||
29.85 € | 1 | 4 giorni | 45 | 65 | 14 | Gabbia in poliammide | 9008745712838 | 140.0 | ||
32.38 € | 1 | 4 giorni | 50 | 70 | 14 | Gabbia in poliammide | 9008745712845 | 160.0 | ||
41.97 € | 1 | 4 giorni | 55 | 78 | 16 | Gabbia in poliammide | 9008745712852 | 230.0 | ||
51.90 € | 1 | 4 giorni | 65 | 90 | 18 | Gabbia in poliammide | 9008745712869 | 330.0 | ||
55.00 € | 1 | 4 giorni | 70 | 95 | 18 | Gabbia in poliammide | 9008745712876 | 360.0 | ||
63.27 € | 1 | 4 giorni | 75 | 100 | 19 | Gabbia in poliammide | 9008745712883 | 430.0 | ||
68.43 € | 1 | 4 giorni | 80 | 105 | 19 | Gabbia in poliammide | 9008745712890 | 460.0 | ||
91.78 € | 1 | 4 giorni | 90 | 120 | 22 | Gabbia in poliammide | 9008745712913 | 720.0 | ||
168.90 € | 1 | 4 giorni | 110 | 145 | 25 | Gabbia in poliammide | 9008745712937 | 1120.0 | ||
292.73 € | 1 | 4 giorni | 140 | 180 | 31 | Gabbia in poliammide | 9008745712968 | 2020.0 | ||
30.35 € | 1 | 4 giorni | 30 | 52 | 16 | Gabbia in poliammide | 9008745712982 | 130.0 | ||
35.83 € | 1 | 4 giorni | 35 | 62 | 18 | Gabbia in poliammide | 9008745712999 | 230.0 | ||
38.28 € | 1 | 4 giorni | 40 | 68 | 19 | Gabbia in poliammide | 9008745713002 | 270.0 | ||
44.87 € | 1 | 4 giorni | 45 | 73 | 20 | Gabbia in poliammide | 9008745713019 | 310.0 | ||
67.82 € | 1 | 4 giorni | 55 | 90 | 25 | Gabbia in poliammide | 9008745713033 | 600.0 | ||
72.37 € | 1 | 4 giorni | 60 | 95 | 26 | Gabbia in poliammide | 9008745713040 | 740.0 | ||
78.76 € | 1 | 4 giorni | 65 | 100 | 27 | Gabbia in poliammide | 9008745713057 | 720.0 | ||
86.42 € | 1 | 4 giorni | 70 | 105 | 27 | Gabbia in poliammide | 9008745713064 | 870.0 | ||
93.85 € | 1 | 4 giorni | 75 | 110 | 27 | Gabbia in poliammide | 9008745713071 | 920.0 | ||
120.73 € | 1 | 4 giorni | 85 | 125 | 31 | Gabbia in poliammide | 9008745713095 | 1230.0 | ||
228.63 € | 1 | 4 giorni | 110 | 160 | 39 | Gabbia in poliammide | 9008745713125 | 2450.0 | ||
371.70 € | 1 | 4 giorni | 130 | 190 | 45 | Gabbia in poliammide | 9008745713149 | 4370.0 | ||
- | 1 | Preventivo | 40 | 78 | 22 | - | - | 400.0 |
Loading...
Materiale anello interno/esterno | Acciaio | Precisione (JIS) | Classe 0 | Materiale elemento rotante | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Regolazione angolare | Nessun angolo regolabile | Direzione di funzionamento | efficace unilaterale | Gamma di prodotti | Cuscinetto assiale a rullini cilindrici completo |
Gamma di temperatura | -20 – +120 gradi |
Configura
Proprietà di base
D.I. d(Ø)
D.E. D(Ø)
Larghezza B(mm)
Gabbia
EAN
Peso(g)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali