Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
32020 X
D.I. d(Ø) | 100 | D.E. D(Ø) | 150 | Larghezza B(mm) | 32 |
---|---|---|---|---|---|
Precisione (JIS) | Classe 0 | Numero di file di piste anelli | Nastro singolo | Disposizione | Versione standard |
Gabbia | Gabbia in lamiera d’acciaio | EAN | 0053893252711 | Gamma di prodotti | Cuscinetto a rulli conici completo |
Gamma di temperatura | -30 – +120°C | Peso(g) | 1910.0 |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti a rulli conici Serie X, il codice articolo è il seguente: 32020 X.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 32020 X.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali