Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
NNF5009 2LSV |
NNF5013 2LSV |
NNF5014 2LSV |
NNF5015 2LSV |
NNF5017 2LSV |
NNF5022 2LSV |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | Larghezza B (mm) | EAN | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77.18 € | 1 | 4 giorni | 45 | 75 | 40 | 9008745285493 | 700.0 | ||
131.57 € | 1 | 4 giorni | 65 | 100 | 46 | 9008745285622 | 1300.0 | ||
166.35 € | 1 | 4 giorni | 70 | 110 | 54 | 9008745285660 | 1850.0 | ||
- | 1 | Preventivo | 75 | 115 | 54 | 9008745285691 | 2000.0 | ||
229.48 € | 1 | 4 giorni | 85 | 130 | 60 | 9008745285769 | 2750.0 | ||
- | 1 | Preventivo | 110 | 170 | 80 | 9008745285899 | 6450.0 |
Loading...
Precisione (JIS) | Classe 0 | Numero di file di piste anelli | Fila doppia | Foro | Foro cilindrico |
---|---|---|---|---|---|
Gabbia | Nessuno. Cuscinetto a rulli a pieno riempimento | Gioco | Gioco radiale normale | Isolamento corrente | Nessun isolamento corrente |
Design | Cuscinetto fisso | Anello esterno | Senza scanalatura/fori di lubrificazione | Gamma di temperatura | -20 – +80 gradi |
Configura
Proprietà di base
D.I. d(Ø)
D.E. D(Ø)
Larghezza B(mm)
EAN
Peso(g)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali