Cuscinetti a rulli cilindrici Serie ETVP3C4

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NJ2210 ETVP3C4
NJ2311 ETVP3C4
NJ2316 ETVP3C4
NJ310 ETVP3C4
NJ312 ETVP3C4
NJ313 ETVP3C4
NJ314 ETVP3C4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. d
(Ø)
D.E. D
(Ø)
Larghezza B
(mm)
EAN Peso
(g)

62.15 €

1 4 giorni 5090239008745257544550.0

133.53 €

1 4 giorni 551204390087452654332300.0

327.57 €

1 4 giorni 801705890087452667685900.0

87.83 €

1 4 giorni 501102790087452725851200.0

119.27 €

1 4 giorni 601303190087452732781900.0

143.75 €

1 4 giorni 651403390087452736122300.0

154.08 €

1 4 giorni 701503590087452739572800.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Precisione (JIS) Classe 0 Numero di file di piste anelli Nastro singolo Foro Foro cilindrico
Gabbia Gabbia in poliammide Gioco Gioco radiale fortemente aumentato Isolamento corrente Nessun isolamento corrente
Design cuscinetto di supporto (spostamento assiale). IR removibile su 1 lato Anello esterno Senza scanalatura/fori di lubrificazione Guarnizione Nessuno cuscinetto aperto
Gamma di temperatura -30 – +120 gradi

Supporto tecnico