Cuscinetti a sfere a contatto angolare Serie BECBJ (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

7215 BECBJ

Codice componente
7215 BECBJ
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

249.35 €

1 17 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Steel Precisione (JIS) Grade 5 Numero di piste per anelli del cuscinetto Single Row
Materiale elemento di rotolamento Steel Disposizione Coppia di cuscinetti con gioco assiale ridotto nella disposizione O e X Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio
Gioco Gioco radiale normale Angolo di contatto 40 gradi EAN 7316570145793
Guarnizione Nessuno cuscinetto aperto Gamma di temperatura -20–+150 gradi Peso(g) 1240.0

Si trova sulla pagina di Cuscinetti a sfere a contatto angolare Serie BECBJ, il codice articolo è il seguente: 7215 BECBJ.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 7215 BECBJ.

Supporto tecnico