Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
W100-125-13 B2SL
Diametro interno(mm) | 100 | Diametro esterno(mm) | 125 | Larghezza(mm) | 13 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | NBR (Perbunan) | Resistenza alla pressione | Fino a 0,5 bar massimo | Gamma di temperatura | -30 – +100°C |
Versione | Placcatura metallica | Labbro antipolvere/labbro protettivo | Con | Peso(g) | 10 |
Si trova sulla pagina di Guarnizione serie B2SL, il codice articolo è il seguente: W100-125-13 B2SL.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto W100-125-13 B2SL.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali