Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
16022 |
16028 |
61818 |
61824 |
61826 |
61828 |
61903 |
61914 |
61916 |
61922 |
6410 |
6414 |
6415 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Precisione (JIS) | EAN | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
181.50 € | 1 | 17 giorni | Grade 0 | 7316577016010 | 1438.0 | ||
285.75 € | 1 | 17 giorni | Grade 0 | 7316577080455 | 2486.0 | ||
139.07 € | 1 | 17 giorni | Grade 0 | 7316576641916 | 284.0 | ||
241.12 € | 1 | 17 giorni | Grade 0 | 7316576641886 | 540.0 | ||
220.94 € | 1 | 4 giorni | Grade 0 | 7316576612992 | 766.0 | ||
312.88 € | 1 | 17 giorni | Grade 0 | 7316576641893 | 828.0 | ||
13.40 € | 1 | 17 giorni | Grade 5 | - | 15.0 | ||
93.62 € | 1 | 17 giorni | Grade 6 | 7316577122001 | 342.0 | ||
155.32 € | 1 | 17 giorni | Grade 6 | 7316577122018 | 382.0 | ||
344.97 € | 1 | 17 giorni | Grade 0 | 7316570343717 | 894.0 | ||
116.93 € | 1 | 17 giorni | Grade 0 | 7316576621178 | 1888.0 | ||
366.55 € | 1 | 17 giorni | Grade 0 | 7316576621246 | 4834.0 | ||
514.65 € | 1 | 17 giorni | Grade 0 | 7316576621260 | 5724.0 |
Loading...
Materiale degli anelli interno ed esterno | Steel | Numero di piste per anelli del cuscinetto | Single Row | Materiale elemento di rotolamento | Steel |
---|---|---|---|---|---|
Foro | Foro cilindrico | Gabbia | Gabbia in lamiera d’acciaio | Gioco | Gioco radiale normale |
Isolamento corrente | Nessun isolamento corrente | Anello esterno | Senza flangia/scanalatura | Guarnizione | Nessuno cuscinetto aperto |
Gamma di temperatura | -20–+150 gradi |
Configura
Proprietà di base
Precisione (JIS)
EAN
Peso(g)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali