Rulli di scorrimento del tipo a giogo Serie 2RSR

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NA2204 -2RSR

Codice componente
NA2204 -2RSR
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

23.15 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

D.I. d(Ø) 20 D.E. D(Ø) 47 Larghezza B(mm) 18
Materiale anello interno/esterno Acciaio Materiale elemento rotante Acciaio Guida assiale Senza guida assiale
Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio EAN 9008745714894 Gamma di temperatura -20 – +120 gradi
Peso(g) 180.0

Si trova sulla pagina di Rulli di scorrimento del tipo a giogo Serie 2RSR, il codice articolo è il seguente: NA2204 -2RSR.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NA2204 -2RSR.

Supporto tecnico