Cuscinetti a rulli cilindrici Serie PPV

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NNF5006 PPV
NNF5009 PPV
NNF5012 PPV
NNF5013 PPV
NNF5028 PPV
NNF5030 PPV
NNF5032 PPV
NNF5034 PPV
NNF5036 PPV
NNF5040 PPV
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. D
(Ø)
Larghezza B
(mm)
Peso
(g)

66.12 €

1 4 giorni --370.0

90.63 €

1 4 giorni --700.0

132.23 €

1 4 giorni --1200.0

132.23 €

1 4 giorni --1330.0

624.40 €

1 4 giorni -9511100.0

734.58 €

1 4 giorni -10013300.0

903.57 €

1 4 giorni -10916600.0

1,285.62 €

1 4 giorni -12222100.0

-

1 Preventivo -13629300.0

2,387.45 €

1 4 giorni 31015040800.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Precisione (JIS) Classe 0 Numero di file di piste anelli Fila doppia Foro Foro cilindrico
Gabbia Nessuno. Cuscinetto a rulli a pieno riempimento Gioco Gioco radiale normale Isolamento corrente Nessun isolamento corrente
Design Cuscinetto fisso Anello esterno Senza scanalatura/fori di lubrificazione Gamma di temperatura -20–+80 gradi

Supporto tecnico