Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
NNF5006 PPV2NR |
NNF5007 PPV2NR |
NNF5011 PPV2NR |
NNF5026 PPV2NR |
NNF5032 PPV2NR |
NNF5036 PPV2NR |
NNF5044 PPV2NR |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. D (Ø) | Larghezza B (mm) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
66.12 € | 1 | 4 giorni | - | - | 370.0 | ||
72.30 € | 1 | 4 giorni | - | - | 490.0 | ||
116.30 € | 1 | 4 giorni | - | - | 1180.0 | ||
- | 1 | Preventivo | - | 95 | 10500.0 | ||
903.57 € | 1 | 4 giorni | - | 109 | 16600.0 | ||
1,109.57 € | 1 | 4 giorni | - | 136 | 29300.0 | ||
- | 1 | Preventivo | 340 | 160 | 53580.0 |
Loading...
Precisione (JIS) | Classe 0 | Numero di file di piste anelli | Fila doppia | Foro | Foro cilindrico |
---|---|---|---|---|---|
Gabbia | Nessuno. Cuscinetto a rulli a pieno riempimento | Gioco | Gioco radiale normale | Isolamento corrente | Nessun isolamento corrente |
Design | Cuscinetto fisso | Anello esterno | 2 scanalature ad anello con anello di sicurezza sull’anello esterno | Gamma di temperatura | -20–+80 gradi |
Configura
Proprietà di base
D.E. D(Ø)
Larghezza B(mm)
Peso(g)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali