Rulli di scorrimento di tipo prigioniero

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KRV16
KRV19
KRV22
KRV26
KRV30
KRV32
KRV35
KRV40
NUKR47
NUKR62
NUKRE35
NUKRE40
NUKRE47
NUKRE52
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. rotella D
(Ø)
Larghezza rullo B
(mm)
Fissaggio assiale Gabbia EAN Anello eccentrico Diametro interno
(mm)
Lubrificazione e manutenzione Gamma di temperatura Peso
(g)

16.82 €

1 4 giorni 1628FessuraNessuno. cuscinetto ad aghi a pieno riempimento9008745719301Senza anello eccentrico6Rilubrificazione possibile senza restrizioni-30 – +100 gradi19.0

17.43 €

1 4 giorni 1932FessuraNessuno. cuscinetto ad aghi a pieno riempimento9008745719325Senza anello eccentrico8Rilubrificazione possibile senza restrizioni-30 – +100 gradi31.0

18.42 €

1 4 giorni 2236Bussole esagonaliNessuno. cuscinetto ad aghi a pieno riempimento9008745719349Senza anello eccentrico10Rilubrificazione possibile senza restrizioni-30 – +100 gradi45.0

20.73 €

1 4 giorni 2636Bussole esagonaliNessuno. cuscinetto ad aghi a pieno riempimento9008745719363Senza anello eccentrico10Rilubrificazione possibile senza restrizioni-30 – +100 gradi60.0

23.27 €

1 4 giorni 3040Bussole esagonaliNessuno. cuscinetto ad aghi a pieno riempimento9008745719387Senza anello eccentrico12Rilubrificazione possibile senza restrizioni-30 – +100 gradi90.0

26.35 €

1 4 giorni 3240Bussole esagonaliNessuno. cuscinetto ad aghi a pieno riempimento9008745719400Senza anello eccentrico12Rilubrificazione possibile senza restrizioni-30 – +100 gradi100.0

29.23 €

1 4 giorni 3552Bussole esagonaliNessuno. cuscinetto ad aghi a pieno riempimento9008745719424Senza anello eccentrico16Rilubrificazione possibile senza restrizioni-30 – +100 gradi166.0

64.12 €

1 4 giorni 4058Bussole esagonaliNessuno. cuscinetto ad aghi a pieno riempimento9008745719448Senza anello eccentrico18Rilubrificazione possibile senza restrizioni-30 – +100 gradi250.0

48.00 €

1 4 giorni 4766Bussole esagonaliNessuno. Cuscinetto a rulli a pieno riempimento9008745709227Senza anello eccentrico20Rilubrificazione possibile senza restrizioni-380.0

63.63 €

1 4 giorni 6280Bussole esagonaliNessuno. Cuscinetto a rulli a pieno riempimento9008745707049Senza anello eccentrico24Rilubrificazione possibile senza restrizioni-820.0

38.47 €

1 4 giorni 3552Bussole esagonaliNessuno. Cuscinetto a rulli a pieno riempimento9008745709258Con anello eccentrico16Possibile rilubrificazione (foro di lubrificazione radiale coperto)-177.0

44.58 €

1 4 giorni 4058Bussole esagonaliNessuno. Cuscinetto a rulli a pieno riempimento9008745709272Con anello eccentrico22Possibile rilubrificazione (foro di lubrificazione radiale coperto)-258.0

57.90 €

1 4 giorni 4766Bussole esagonaliNessuno. Cuscinetto a rulli a pieno riempimento9008745709296Con anello eccentrico24Possibile rilubrificazione (foro di lubrificazione radiale coperto)-400.0

60.03 €

1 4 giorni 5266Bussole esagonaliNessuno. Cuscinetto a rulli a pieno riempimento9008745709319Con anello eccentrico20Possibile rilubrificazione (foro di lubrificazione radiale coperto)-470.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo rotella Anello esterno sferico Materiale Acciaio per cuscinetti

Supporto tecnico