Rulli di scorrimento del tipo a prigioniero Serie 2RS

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PWKR35 -2RS
PWKR47 -2RS
PWKRE35 -2RS
PWKRE40 -2RS
PWKRE47 -2RS
PWKRE52 -2RS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. rotella D
(Ø)
Larghezza rullo B
(mm)
EAN Anello eccentrico Diametro interno
(mm)
Lubrificazione e manutenzione Peso
(g)

34.95 €

1 4 giorni 35529008745709449Senza anello eccentrico16Rilubrificazione possibile senza restrizioni164.0

54.12 €

1 4 giorni 47669008745709463Senza anello eccentrico20Rilubrificazione possibile senza restrizioni380.0

42.97 €

1 4 giorni 35529008745709494Con anello eccentrico20Possibile rilubrificazione (foro di lubrificazione radiale coperto)177.0

50.17 €

1 4 giorni 40589008745709500Con anello eccentrico22Possibile rilubrificazione (foro di lubrificazione radiale coperto)258.0

65.62 €

1 4 giorni 47669008745709517Con anello eccentrico24Possibile rilubrificazione (foro di lubrificazione radiale coperto)400.0

66.70 €

1 4 giorni 52669008745709524Con anello eccentrico24Possibile rilubrificazione (foro di lubrificazione radiale coperto)470.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo rotella Anello esterno sferico Materiale Acciaio per cuscinetti Fissaggio assiale Bussole esagonali
Gabbia Nessuno. Cuscinetto a rulli a pieno riempimento Gamma di temperatura -30 – +120 gradi

Supporto tecnico