Rulli di scorrimento del tipo a prigioniero Serie PP

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KRV22 PP
KRV32 PP
KRV35 PP
KRV40 PP
KRV52 PP
KRV62 PP
KRV72 PP
KRVE16 PP
KRVE19 PP
KRVE22 PP
KRVE30 PP
KRVE32 PP
KRVE35 PP
KRVE40 PP
KRVE52 PP
KRVE62 PP
KRVE72 PP
KRVE80 PP
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. rotella D
(Ø)
Larghezza rullo B
(mm)
Fissaggio assiale EAN Anello eccentrico Diametro interno
(mm)
Lubrificazione e manutenzione Peso
(g)

19.51 €

1 4 giorni 2236Bussole esagonali9008745719356Senza anello eccentrico10Rilubrificazione possibile senza restrizioni45.0

25.97 €

1 4 giorni 3240Bussole esagonali9008745719417Senza anello eccentrico12Rilubrificazione possibile senza restrizioni100.0

29.11 €

1 4 giorni 3552Bussole esagonali9008745719431Senza anello eccentrico16Rilubrificazione possibile senza restrizioni166.0

41.03 €

1 4 giorni 4058Bussole esagonali9008745719455Senza anello eccentrico18Rilubrificazione possibile senza restrizioni250.0

45.83 €

1 4 giorni 5266Bussole esagonali9008745719479Senza anello eccentrico20Rilubrificazione possibile senza restrizioni450.0

57.90 €

1 4 giorni 6280Bussole esagonali9008745719486Senza anello eccentrico24Rilubrificazione possibile senza restrizioni780.0

77.07 €

1 4 giorni 7280Bussole esagonali9008745719493Senza anello eccentrico24Rilubrificazione possibile senza restrizioni1000.0

23.55 €

1 4 giorni 1628-9008745719516Con anello eccentrico6Possibile rilubrificazione (foro di lubrificazione radiale coperto)19.0

24.63 €

1 4 giorni 1932-9008745719523Con anello eccentrico8Possibile rilubrificazione (foro di lubrificazione radiale coperto)31.0

25.85 €

1 4 giorni 2236-9008745719530Con anello eccentrico10Possibile rilubrificazione (foro di lubrificazione radiale coperto)45.0

31.29 €

1 4 giorni 3040-9008745719547Con anello eccentrico12Possibile rilubrificazione (foro di lubrificazione radiale coperto)59.0

39.66 €

1 4 giorni 3240-9008745719554Con anello eccentrico12Possibile rilubrificazione (foro di lubrificazione radiale coperto)100.0

36.30 €

1 4 giorni 3552-9008745719561Con anello eccentrico16Possibile rilubrificazione (foro di lubrificazione radiale coperto)166.0

41.34 €

1 4 giorni 4058-9008745719578Con anello eccentrico18Possibile rilubrificazione (foro di lubrificazione radiale coperto)247.0

55.54 €

1 4 giorni 5266-9008745719585Con anello eccentrico20Possibile rilubrificazione (foro di lubrificazione radiale coperto)463.0

72.10 €

1 4 giorni 6280-9008745719592Con anello eccentrico24Possibile rilubrificazione (foro di lubrificazione radiale coperto)787.0

86.50 €

1 4 giorni 7280-9008745719608Con anello eccentrico24Possibile rilubrificazione (foro di lubrificazione radiale coperto)1000.0

99.23 €

1 4 giorni 80100-9008745719615Con anello eccentrico30Possibile rilubrificazione (foro di lubrificazione radiale coperto)1600.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo rotella Anello esterno sferico Materiale Acciaio per cuscinetti Gabbia Nessuno. cuscinetto ad aghi a pieno riempimento
Gamma di temperatura -30 – +100 gradi

Supporto tecnico