Rulli di scorrimento del tipo a prigioniero Serie X

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NUKR35 X
NUKR40 X
NUKR47 X
NUKR52 X
NUKR62 X
NUKRE35 X
NUKRE47 X
NUKRE52 X
NUKRE62 X
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. rotella D
(Ø)
Larghezza rullo B
(mm)
EAN Anello eccentrico Diametro interno
(mm)
Lubrificazione e manutenzione Peso
(g)

34.26 €

1 4 giorni 35529008745709197Senza anello eccentrico16Rilubrificazione possibile senza restrizioni164.0

40.81 €

1 4 giorni 40589008745709210Senza anello eccentrico18Rilubrificazione possibile senza restrizioni242.0

52.68 €

1 4 giorni 47669008745709234Senza anello eccentrico20Rilubrificazione possibile senza restrizioni380.0

54.46 €

1 4 giorni 52669008745707032Senza anello eccentrico20Rilubrificazione possibile senza restrizioni440.0

69.93 €

1 4 giorni 62809008745709241Senza anello eccentrico24Rilubrificazione possibile senza restrizioni795.0

42.44 €

1 4 giorni 35529008745709265Con anello eccentrico20Possibile rilubrificazione (foro di lubrificazione radiale coperto)177.0

64.35 €

1 4 giorni 47669008745709302Con anello eccentrico24Possibile rilubrificazione (foro di lubrificazione radiale coperto)400.0

66.35 €

1 4 giorni 52669008745709326Con anello eccentrico24Possibile rilubrificazione (foro di lubrificazione radiale coperto)470.0

86.30 €

1 4 giorni 62809008745709340Con anello eccentrico28Possibile rilubrificazione (foro di lubrificazione radiale coperto)824.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio per cuscinetti Fissaggio assiale Bussole esagonali Gabbia Nessuno. Cuscinetto a rulli a pieno riempimento

Supporto tecnico