Rulli di scorrimento

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
361200
361201
361202
361203
361204
361205
361206
361208
361209
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. rotella D
(Ø)
Larghezza rullo B
(mm)
EAN Diametro interno
(mm)
Peso
(g)

11.45 €

1 4 giorni 329-1042.0

12.18 €

1 4 giorni 3510-1250.0

11.20 €

1 4 giorni 4011-1570.0

14.38 €

1 4 giorni 4712900874514210917100.0

14.58 €

1 4 giorni 5214-20150.0

21.43 €

1 4 giorni 6215-25230.0

25.75 €

1 4 giorni 7216900874514224630330.0

36.09 €

1 4 giorni 8518-40450.0

44.23 €

1 4 giorni 9019-45500.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo rotella Anello esterno sferico Materiale Acciaio per cuscinetti File di sfere Cuscinetti a fila singola
Guarnizione Guarnizioni non di contatto su entrambi i lati Gamma di temperatura -20 – +120 gradi

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico